Precisione
Fine Cyclo Serie C
Riduttore ad alta precisione con foro cavo di grandi dimensioni
Panoramica
Cuscinetto ad alta capacità direttamente integrato nell'alloggiamento del riduttore. Foro cavo di generose dimensioni, utile a facilitare il passaggio dei cavi / utenze.
- Lost Motion < 1 arcmin
- Modello completamente sigillato mediante anelli di tenuta dedicati
- Assenza di manutenzione per tutta la vita utile del prodotto
- Elevato momento ribaltante ammissibile dai cuscinetti principali del riduttore
- Collegamento del motore mediante trasmissione a cinghia o con ingranaggio cilindrico
- Possibilità di pre-stadio lato ingresso (su richiesta)
| Zero gioco meccanico | |
| Lost motion | <1 arcmin |
| Numero di taglie | 6 |
| Rapporti di riduzione | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 (disponibilità a seconda della taglia) |
| Coppia nominale | 225 Nm fino a 3.713 Nm |
| Coppia di accelerazione | 540 Nm fino a 6.278 Nm |
| Coppia di emergenza | 1.080 Nm fino a 12.577 Nm |
| Velocità di ingresso | fino a 4.000 giri/min. |
| Diametro dell'albero cavo | 40 mm fino a 99 mm |
| Momento ribaltante max | 1.096 Nm fino a 8.829 Nm |
| Rigidità al ribaltamento | fino a 5.690 Nm/arcmin |
| Carico assiale max. | 3.924 N fino a 13.734 N |
| Rigidità torsionale | fino a 1.030 Nm/arcmin |
Caratteristiche principali del prodotto
6278
Nm
Coppia di accelerazione
99
mm
Diametro foro cavo
<1
arcmin
Lost motion
Vantaggi della serie Fine Cyclo C
1
Posizionamento più preciso, garantito da una curva di isteresi ottimizzata
2
Design compatto
3
Elevata rigidità torsionale
Fino a 1030 Nm/arcmin
4
Elevata capacità di sovraccarico
Coppia di picco per l'arresto di emergenza fino a 12577 Nm
5
Alta efficienza
6
Modello Maintenance free
Lubrificato a vita adatto a qualsiasi posizione di montaggio